PDB10P-01M-C-N-330-24PG-8.8
Tuotenro
3129363
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
Tekniset tiedot
| Tuotteen ominaisuudet | |
|---|---|
| Kela | 24 V proportionaalinen |
| Käyttökohteen virtausnopeus, tuote F | 0 - 120 |
| Toiminto | Prop. paineenrajoitusventtiili |
| Tyyppi, manuaalinen ohitus | Ruuvin manuaalinen ohitus |
| Malli | Vakio |
| Manuaalinen ohitus | Kyllä |
| Käyttö | Proportionaalinen |
| Kelan malli | 40–1836 |
| Säätötyyppi | Ei saatavilla |
| Tila | FC10 -2 |
| Qmax [l/min] | 120 |
| Tuoteperhe | PDB10P |
| Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] | 5 - 350 |
| Liittimen tyyppi | Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen |
| Toiminto | Mäntäventtiili |
| Paineen asetusalue [bar] | 5 - 230 |
| Nimelliskoko | 10 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Ohjauksen tyyppi | Esiohjattu |
| Asennuksen tyyppi | UNF |
| Tiivistemateriaali | NBR |
| Osanumero, kela | 3109229 |
| Malli | Patruuna |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.