WS08W-30M-C-N-24DG

Tuotenro
3136643
Ylemmän tason tuoteryhmään
Varastossa
Pyynnöstä Voit tehdä tuotepyynnön lisäämällä tuotteen luetteloosi ja hallitsemalla sitä myHYDAC-alueellasi.
Kappale
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Lisätietoja
Malli Suojauksella
Tyyppi, manuaalinen ohitus Paineen manuaalinen ohitus        
Malli Suojauksella
Manuaalinen ohitus Kyllä
Toiminto 2/2-suuntaventtiili
Käyttö Magneettinen
Venttiilisarja WS08W-30
Kelan malli 40–1836
Tila FC08-2
Qmax [l/min] 19
Liittimen tyyppi Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen
Painealue P [bar] 0 - 250
Kela 24 V DC
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 19
Toiminto Istukkaventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 19
Nimelliskoko 8
Kohteen nimi WS08W-30M-C-N-24DG
Pmax [bar] 250
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 3136643
Osanumero, kela 3000249
Malli Patruuna
Tuoteperhe WS08W

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
WS08W-30 Solenoid Directional Valve
Tuote-esite EN

(0.35 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Tuote-esite EN

(0.37 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite DE, EN, FR

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)