DB4E-01X-100V60
Tuotenro
3196013
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
Tekniset tiedot
| Tuotteen ominaisuudet | |
|---|---|
| Lisätoiminto | Ei mikään |
| Versio | Ei mitään |
| Paineasetus [bar] | 60 |
| Vakio | Säätöventtiili |
| Säätötyyppi | Työkalu |
| Tila | 06020 |
| Qmax [l/min] | 30 |
| Tuoteperhe | DB4E |
| Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] | 4 - 630 |
| Toiminto | Istukkaventtiili |
| Virtausnopeusalue Q (l/min) | 0 - 30 |
| Paineen asetusalue [bar] | 10 - 100 |
| Nimelliskoko | 4 |
| Pmax [bar] | 630 |
| Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
| Asennuksen tyyppi | Metrinen |
| Tiivistemateriaali | FKM |
| Malli | Patruuna |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
DB4E-06X-CE-TT - Safety Valve, Low-Temperature Application -Direct-Acting
Tuote-esite
EN