FMM-P-S-0-CS1220-A-Z-0-1-0/-000
Tuotenro
3340042
Toimitettavissa noin -
päivän kuluessa
Kysy toimitusaika
ladataan...
Korvaava aika riippuu tuotteen määrästä.
Kirjaudu sisään nähdäksesi hinnat
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
| Tuotteen ominaisuudet | |
|---|---|
| Hydrauliakku | Ilman |
| Moduuliversio | FMM-P-S |
| Lisäanturi | Ilman |
| Analoginen liitäntä | 4–20 mA |
| Versio CS | ISO/SAE, näytöllä |
| Suodatin | Suojasuodatin (25 µm - FMM-P) |
| Tiiviste | FPM |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.