ZW-DM10-01-PT-150V-N
Tuotenro
3492611
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
Tekniset tiedot
| Tuotteen ominaisuudet | |
|---|---|
| Lisätoiminto | Ei mikään |
| Versio | Ei mitään |
| Paineasetus [bar] | Ei esiasetusta |
| Vakio | Paineenalennusventtiili |
| Asentoventtiili | Paine kohteessa P |
| Säätötyyppi | Työkalu |
| Tila | ISO 4401-05-04-0-05 |
| Qmax [l/min] | 100 |
| Tuoteperhe | ZW-DM10 |
| Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] | 5 - 320 |
| Toiminto | Mäntäventtiili |
| Virtausnopeusalue Q (l/min) | 0 - 100 |
| Paineen asetusalue [bar] | 8 - 140 |
| Nimelliskoko | 10 |
| Kohteen nimi | ZW-DM10-01-PT-140V-N |
| Pmax [bar] | 320 |
| Ohjauksen tyyppi | Esiohjattu |
| Asennuksen tyyppi | Muu |
| Tiivistemateriaali | NBR |
| Tuotenro | 3492611 |
| Malli | Välilaatta |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.