CSM1210-1-1-W/N/X60/O60-AS

Tuotenro
3519765
Vanhempaan tuoteryhmään
Varastossa
Pyynnöstä Voit tehdä tuotepyynnön lisäämällä tuotteen luetteloosi ja hallitsemalla sitä myHYDAC-alueellasi.
PCE
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Lisätietoja
Vakio EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Pistorasia Analogilähtö (4 – 20 mA)
Lisätiedot AS1000-vesianturilla
Syöttöjännite, moottori-pumppukokoonpano 230/400-50-3 265/460-60-3
Hydraulinen versio Vakiomalli, ilman vaihtoehtoja
Kotelo CS CS1000, ilman näyttöä
ISO-koodimuoto ISO4406:1999 SAE AS 4059(D
Neste Tavallisille mineraaliöljyille

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Professional fluid monitoring
Tuote-esite FI

(6.15 MB)

Professional fluid monitoring
Tuote-esite EN

(6.15 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Tuote-esite FI

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Tuote-esite EN

(0.78 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Tuote-esite FI

(1.7 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Tuote-esite EN

(1.7 MB)