PPV103-22-FR01CK-3280-4200 *
Tuotenro
3527604
Toimitettavissa noin -
päivän kuluessa
Kysy toimitusaika
ladataan...
Korvaava aika riippuu tuotteen määrästä.
Kirjaudu sisään nähdäksesi hinnat
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
Oma lista -alueella voit merkitä tuotteita kirjanmerkkeihin, pyytää niitä tai luoda malleja toistuvia tilauksia varten.
Tekniset tiedot
| Tuotteen ominaisuudet | |
|---|---|
| Koko | PPV103 |
| Siirtymä | 22 cm³/U |
| Pyörimissuunta | Pyörimissuunta myötäpäivään |
| Kiinnityslaippa | SAE B -kiinnityslaippa, 2-reikäinen |
| Akseli | SAE AB kiila-akseli |
| Tiivisteet | Viton |
| Portit | SAE, BSPF/metrinen |
| Asento, portit 1 | Aksiaalinen |
| Läpikäyttö | Yksittäispumppu |
| Ohjain | Paineenalennusventtiili |
| Tehon ohjaus | Ilman |
| Tehotaso (tehonsäädin) | 0 |
| Verkkotaajuus (tehonsäädin) | Ilman |
| Napojen määrä, moottori (tehonsäädin) | Ilman |
| Virtausnopeuden ohjaus | Ilman virtausnopeuden ohjausta |
| Tyyppi E07 | Ilman |
| Hätäkäyttö E07 | Ilman manuaalista ohitusta |
| Kääntyvällä kulmalla varustettu anturi | Ilman |
| Urosliitin solenoideille | Ilman |
| Paineanturi | Ilman |
| Asetusalue | 12–160 |
| Minimipaine [bar] | 160 |
| Maksimipaine [bar] | 160 |
| Minimipyörimisnopeus [rpm] | 600 |
| Maksimipyörimisnopeus [rpm] | 1800 |
| Syöttöjännite | Ilman |
| Esiohjauspaineen portit | Ilman esiohjauspaineen portteja |
| Kokoava imusarja (koko 360/560) | Ilman |
| Esivaihteisto p (koko 360/560) | Ilman |
| Öljyn lämpötila [°C] | -20 – +95 |
| Ympäristön lämpötila [°C] | Ei lisätietoja |
| Suodatus | 21/19/16 |
| Minimiviskositeetti [cSt (mm²/s)] | 20 |
| Maksimiviskositeetti [cSt (mm²/s)] | 400 |
| Hydraulineste | Normaali hydrauliöljy, Hydrauliöljy tyyppi R&L |