PDR08Z-02-C-V-044V044-0
Tuotenro
3580502
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
Tekniset tiedot
| Tuotteen ominaisuudet | |
|---|---|
| Kela | Ilman kelaa |
| Käyttökohteen virtausnopeus, tuote F | 0 - 14 |
| Toiminto | Prop. paineenalennusventtiili |
| Paineasetus [bar] | 30 |
| Tyyppi, manuaalinen ohitus | Ei manuaalista ohitusta |
| Malli | Vakio |
| Manuaalinen ohitus | Ei |
| Käyttö | Proportionaalinen |
| Kelan malli | 40–1836 |
| Säätötyyppi | Työkalu |
| Tila | FC08-3 |
| Qmax [l/min] | 12 |
| Tuoteperhe | PDR08Z |
| Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] | 0 - 80 |
| Liittimen tyyppi | Ilman kelaa |
| Paineen asetusalue [bar] | 0 - 30 |
| Nimelliskoko | 8 |
| Pmax [bar] | 80 |
| Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
| Asennuksen tyyppi | UNF |
| Tiivistemateriaali | FKM |
| Osanumero, kela | - |
| Malli | Patruuna |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.