PDR10830-01-C-N-18-0

Tuotenro
3720405
Ylemmän tason tuoteryhmään
Varastossa
Pyynnöstä Voit tehdä tuotepyynnön lisäämällä tuotteen luetteloosi ja hallitsemalla sitä myHYDAC-alueellasi.
Kappale
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Lisätietoja
Kela Ilman kelaa
Käyttökohteen virtausnopeus, tuote F 0 - 40
Toiminto Prop. paineenalennusventtiili
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Ei
Käyttö Proportionaalinen
Kelan malli 50–1836
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila EBR 10830
Qmax [l/min] 40
Tuoteperhe PDR10830
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 0 - 32
Liittimen tyyppi Ilman kelaa
Paineen asetusalue [bar] 0 - 18
Nimelliskoko 10
Pmax [bar] 100
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali NBR
Osanumero, kela -
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
PDR10830 Proportional pressure control valve
Tuote-esite EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Tuote-esite EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)