4WEW 6 H S01-24DG/V

Tuotenro
3873917
Ylemmän tason tuoteryhmään
Varastossa
Pyynnöstä Voit tehdä tuotepyynnön lisäämällä tuotteen luetteloosi ja hallitsemalla sitä myHYDAC-alueellasi.
Kappale
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Lisätietoja
Tyyppi, manuaalinen ohitus Piilotettu manuaalinen ohitus    
Malli Soft Shift
Manuaalinen ohitus Kyllä
Toiminto 4/3-suuntaventtiili
Käyttö Magneettinen
Venttiilisarja 4WEW 6 H
Tila ISO 4401-03-02-0-05
Qmax [l/min] 50
Liittimen tyyppi Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen
Painealue P [bar] 0 - 350
Kela 24 V DC
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 50
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 50
Nimelliskoko 6
Kohteen nimi 4WEW 6 H S01-24DG/V
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 3873917
Osanumero, kela PYYNNÖSTÄ
Malli Päälilaatta
Tuoteperhe 4WEW 6 H

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
4WEW6 4/2 and 4/3 directional spool valve
Tuote-esite EN

(1.37 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite EN

(1.27 MB)