DBM12120APY-01-C-N-230V-0
Tuotenro
4056845
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
Tekniset tiedot
| Tuotteen ominaisuudet | |
|---|---|
| Lisätoiminto | Solenoidi-ilmanvaihdolla |
| Versio | Ei mitään |
| Paineasetus [bar] | Ei esiasetusta |
| Vakio | Säätöventtiili |
| Kelan malli | 40–1836 |
| Säätötyyppi | Työkalu |
| Tila | 12120A |
| Qmax [l/min] | 200 |
| Tuoteperhe | DBM12120APY |
| Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] | 8 - 350 |
| Liittimen tyyppi | Ilman kelaa |
| Kela | Ilman kelaa |
| Toiminto | Mäntäventtiili |
| Virtausnopeusalue Q (l/min) | 0 - 200 |
| Paineen asetusalue [bar] | 8 - 230 |
| Nimelliskoko | 12 |
| Kohteen nimi | DBM12120APY-01-C-N-230V-0 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Ohjauksen tyyppi | Esiohjattu |
| Asennuksen tyyppi | Metrinen |
| Tiivistemateriaali | NBR |
| Tuotenro | 4056845 |
| Osanumero, kela | - |
| Malli | Patruuna |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.