WS12W-01-C-N-12DG
Tuotenro
4802490
Toimitettavissa noin -
päivän kuluessa
Kysy toimitusaika
ladataan...
Korvaava aika riippuu tuotteen määrästä.
Kirjaudu sisään nähdäksesi hinnat
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
Oma lista -alueella voit merkitä tuotteita kirjanmerkkeihin, pyytää niitä tai luoda malleja toistuvia tilauksia varten.
Tekniset tiedot
| Tuotteen ominaisuudet | |
|---|---|
| Tyyppi, manuaalinen ohitus | Ei manuaalista ohitusta |
| Malli | Vakio |
| Manuaalinen ohitus | Ei |
| Toiminto | 2/2-suuntaventtiili |
| Käyttö | Magneettinen |
| Venttiilisarja | WS12W |
| Kelan malli | 40–1836 |
| Tila | FC12-2 |
| Liittimen tyyppi | Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen |
| Kela | 12 V DC |
| Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 5.5 - 110 |
| Toiminto | Istukkaventtiili |
| Virtausnopeusalue Q (l/min) | 5.5 - 110 |
| Ohjauksen tyyppi | Esiohjattu |
| Asennuksen tyyppi | UNF |
| Tiivistemateriaali | NBR |
| Osanumero, kela | 3000489 |
| Malli | Patruuna |
| Tuoteperhe | WS12W |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Installation instruction Screw-in cartridge valves | Slip-in valves |Insert cartridge valves
Käyttö/huolto-ohjeet
EN