Lämpötila-anturit

Lämpötila-anturit

Lämpötilan valvonta ja säätö ovat ratkaisevia tekijöitä koneiden ja laitteistojen toimintaturvallisuuden, tehokkuuden ja käyttöiän kannalta.  
HYDAC-lämpötila-anturit mittaavat nesteiden lämpötilaa ja tuottavat tarvittavat mittausarvot, joita käytetään valvonta-, ohjaus- ja suojaustoimintoihin, kuten jäähdytysjärjestelmien kohdennettuun ohjaukseen tai laitoksen turvalliseen sammuttamiseen kriittisissä lämpötiloissa. Tällä tavoin ne parantavat merkittävästi prosessin vakautta ja käytettävyyttä – sekä liikkuvissa koneissa että teollisuuslaitteissa. 

Lue lisää Näytä vähemmän
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin

HYDAC-lämpötila-anturi – teknologia ja tuotevalikoima

HYDAC-lämpötila-anturit on suunniteltu mittaamaan ja käsittelemään luotettavasti lämpötiloja koneissa ja teollisissa prosesseissa. Korkealaatuisten PT-100-, PT-1000- tai puolijohdelämpötila-anturien käyttö takaa korkean tarkkuuden ja nopeat vasteajat, minkä ansiosta myös äkilliset lämpötilanvaihtelut voidaan havaita luotettavasti.

Valitse erilaisista laitekonsepteista tarpeidesi mukaan:

  • Lämpötilalähettimiä käytetään jatkuvaan lämpötilan seurantaan.
    Ne muuntavat mitatun lämpötilan analogiseksi tai digitaaliseksi lähtösignaaliksi, jota voidaan käyttää valvonta- ja ohjausjärjestelmissä.
  • Lämpötilakytkin valvoo määritettyjä lämpötilarajoja.
    Laite on varustettu kääntyvällä näytöllä, joka mahdollistaa paikan päällä tehtävän ohjauksen, sekä lisäanalogiasignaalilla, joka mahdollistaa signaalin käsittelyn ohjausjärjestelmässä.
  • Säiliöön asennettavaksi suunniteltu TFP 100 -lämpötila-anturi
    voidaan liittää suoraan HYDAC-lämpötilakytkimiin, kuten HTS 2800, ETS 3800 ja ETS 1700, sekä HYDACin kannettavaan tallennuslaitteeseen HMG 4000.

HYDAC-lämpötila-anturit on suunniteltu helposti ja joustavasti integroitaviksi erilaisiin sovelluksiin:

  • Sisä- ja ulkolämpötila-anturilla varustetut versiot, saatavana eri pituisina.
  • Kompakti muotoilu ahtaisiin asennuspaikkoihin
  • Mallit integroidulla näyttö- ja ohjausyksiköllä
  • Vankkatekoiset rungot, jotka soveltuvat käytettäväksi vaativissa ympäristöolosuhteissa.
  • Räjähdysvaarallisille alueille tarkoitetut sertifioinnit, kuten ATEX, IECEx ja CSA, ovat välttämättömiä vaatimuksia erityisesti öljy- ja kaasuteollisuudessa.
  • Älykäs anturisuunnittelu: Prosessiarvojen (minimi, maksimi, keskiarvo) tallennus ja seuranta, käyttöprofiilit, käyttöajat jne.
  • Yhdistetty anturiteknologia, kuten paine- ja lämpötila-anturit.

Perinteisten kytkimien ja analogilähtöjen lisäksi tarjolla on myös malleja, joissa on nykyaikaiset tiedonsiirtojärjestelmät, kuten IO-Link, CANopen, SAE J1939 ja HART. Niiden avulla laitteet voidaan integroida olemassa oleviin kone- ja prosessiohjausjärjestelmiin. Digitaaliset käyttöliittymät mahdollistavat lisädiagnostiikkatoiminnot ja helpon parametrisoinnin.

Tyypilliset käyttötavat ja käyttöalueet

HYDAC-lämpötila-antureita käytetään kaikkialla, missä lämpötilojen luotettava seuranta, säätö tai rajoittaminen on tarpeen. Ne varmistavat koneiden ja laitteiden turvallisen ja tehokkaan toiminnan erilaisissa ympäristö-  ja käyttöolosuhteissa.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat muun muassa:

  • Liikkuvat työkoneet, esimerkiksi hydrauli, voitelu-  ja jäähdytysjärjestelmien valvonta.
  • Terästehtaat ja prosessiteollisuuslaitokset, joissa vakaat lämpötilaolosuhteet ovat ratkaisevan tärkeitä
  • Tuuliturbiinit, jalostamot ja putkistojärjestelmät, joissa vaaditaan suurta kestävyyttä ja toimintavarmuutta.

HYDAC-lämpötila-anturit auttavat havaitsemaan lämpörasitusta varhaisessa vaiheessa, suojaavat komponentteja ja parantavat energiatehokkuutta ja järjestelmän käytettävyyttä kestävällä tavalla tarpeenmukaisen lämpötilanvalvonnan ja -hallinnan avulla.