HEZ Kompakt Junior

HEZ Kompakt Junior -sarjan sähkösylinterit ovat työntötankokäyttöisiä. Ne ovat lineaarisia käyttölaitteita, joiden voima-alue on jopa 10 kN.
Niitä voidaan käyttää teollisuussovelluksissa ja rakennusten sisäpuolella
ja säätötoiminnoissa, joissa on satunnaisia S3-käytön kaltaisia liikkeitä.
SKU
GP_1000558352
Tuotehaku
Hakusuodattimet
Nollaa suodatin
Voima [kN] 0
valitse kaikki Nollaa valinta
Iskunpituus [mm] 0
valitse kaikki Nollaa valinta
Nopeus [mm/s] 0
valitse kaikki Nollaa valinta
Jännite [V] 0
valitse kaikki Nollaa valinta
Näytä lisää suodattimia