Aksiaalimäntämoottorit
Swash plate -teknologia takaa parhaan suorituskyvyn
Moottoriemme tekninen ylivoimaisuus perustuu optimoituihin tribologisiin järjestelmiin, eli kitkapintoihin.
- Korkea paineenkestävyys: suunniteltu nimellispaineille jopa 450 baaria ja huippukuormille jopa 500 baaria.
- Kiinteätilavuuksiset ja muuttuvatilavuuksiset moottorit eroavat siten, että kiinteätilavuuksisten moottoreiden (MPF) tilavuus on vakio, kun taas muuttuvatilavuuksisten moottoreiden (MPV) vääntömomenttia ja pyörimisnopeutta voidaan säätää joustavasti. Tämä tekee niistä ihanteellisen valinnan työkoneiden automaattivaihteistoihin.
- Tehokkuus: optimoitu mäntä- ja liukujalan muotoilu vähentää öljyvuotoja, mikä nostaa kokonaistehokkuuden yli 90 prosenttiin.
Aksiaalimäntämoottoreiden yleiskatsaus
| Ominaisuus | Tekniset tiedot | Hyvät puolet |
|---|---|---|
| Tyyppi | Kalteva levy | Kompakti koko, suuri teho |
| Siirtymä | 18,3 cm³/kierros 281,9 cm³/kierros | Laaja skaalautuvuus monenlaisiin käyttötarkoituksiin |
| Ohjaus | Paineanturi, sähköproportionaalinen, hydraulinen | Helppo integroitavuus elektronisiin kuormituksen tunnistusjärjestelmiin |
| Kiertonopeudet | Jopa 5 300 kierrosta minuutissa (koosta riippuen) | Sopii erinomaisesti nopeisiin puhallinmoottoreihin ja nopeisiin vinssilaitteisiin. |
Mobiilikäyttöön tarkoitettu järjestelmäratkaisu
HYDACin avulla ostajat ja suunnittelijat voivat hyödyntää laajaa asiantuntemustamme mobiilihydrauliikan alalla. Aksiaalimäntämoottoreihimme sisältyy usein integroituja venttiilejä, kuten huuhtelu- tai jarruventtiilejä, jotka vähentävät tarvittavien putkien määrää ja säästävät asennustilaa. Niiden korkean isku- ja tärinävastuksen ansiosta ne soveltuvat erinomaisesti rakennuskoneisiin, maatalouskäyttöön ja muihin maasto-olosuhteissa käytettäviin sovelluksiin. HYDACin kanssa teet investoinnin pitkäikäiseen käyttökomponenttiin, joka minimoi käyttökustannuksesi varaosien ja asiantuntijatukipalveluiden maailmanlaajuisen saatavuuden ansiosta.