Hakutulokset: 'Tarkistusventtiilit'
15
Tulokset
kategoriassa
Tuotteet
1661.6047
<div id="c5402"><div><div><div><p>Tyypin RVM/RVH venttiilit ovat jousikuormitettuja palloistukkaventtiilejä, joilla estetään virtaus yhteen suuntaan ja sallitaan pienihäviöiset virtaukset toiseen suuntaan. Sulkuelementti on ohjattu.</p></div></div></div></div><div id="c5404"><div><table><tbody><tr><td>Käyttöpaine</td><td>Enintään 700 bar</td></tr><tr><td>Enimmäisvirtausnopeus</td><td>Enintään 45 l/min</td></tr></tbody></table></div></div>
<div id="c5832"><div><div><div><p>Esiohjattu tarkistusventtiili ERV700 mahdollistaa kompaktin integroinnin sylintereihin ja moottoreihin patruunayksikön mallinsa ansiosta. Tämä rakenne tarjoaa paremman käyttölujuuden sekä suojan putkiston rikkoontumisia vastaan.</p></div></div></div></div><div id="c5833"><div><table><tbody><tr><td>Käyttöpaine</td><td>Enintään 700 bar</td></tr><tr><td>Enimmäisvirtausnopeus</td><td>Enintään 25 l/min</td></tr><tr><td>Nimelliskoko</td><td>Koko 6</td></tr></tbody></table></div></div>
<div id="c2859"><div><div><div><p>Kerroslevyt kuristusventtiileille ja tarkistusventtiileille, mukana liitännät paineenmittausvälineitä ja painekytkimiä varten.</p><ul><li>Koko 6</li><li>Käyttöpaine: enintään 700 bar</li><li>Virtausnopeus: enintään 25 l/min</li></ul></div></div></div></div><div id="c2860"><div><div><h2>Ominaisuudet</h2></div><div><div><ul><li>Kerroslevyt mittausaukkojen ja tarkistusventtiilien asentamista varten</li><li>Kerroslevyt kierreliitoksilla</li></ul></div></div></div></div>
0
Tulos
kategoriassa
Aiheet ja ratkaisut
0
Tulos
kategoriassa
Lataukset
Eikö tiedostoasi ole luettelossa?
Lataus- ja mediakeskukseemme