Hakutulokset: 'Avoimen piirin jäähdytysjärjestelmät'
3
Tulokset
kategoriassa
Tuotteet
Tuotekategoria
Nestejäähdytysjärjestelmät ovat kompakteja järjestelmiä muuntimien tai nestejäähdytettyjen käyttöjen, kuten moottorikarojen, servomoottoreiden tai momenttimoottoreiden, jäähdytykseen. Energiatehokkailla vakiosarjoillamme tai räätälöidyillä ratkaisuillamme voidaan vastata kaikkiin vaatimuksiin ja saavuttaa tasainen jäähdytysnesteen lämpötila.
Moduuli
Tehokas ympäristön ilmaa käyttävä nestejäähdytys HYDACin neste-ilma-jäähdytysjärjestelmillä<ul><li class="li-square">Kompakti ja kevyt malli muovisen säiliön kotelon ansiosta</li><li class="li-square">Optimoidut käytöt ja lämmön suora haihdutus ympäristön ilmaan mahdollistavat energiatehokkuuden</li><li class="li-square">Nopeussäätöiset tuulettimet pitävät käyttöaineen lämpötilan eron ympäristön lämpötilaan nähden vakiona</li></ul>
Tuotekategoria
FWKS on kompakti nesteiden/veden jäähdytysjärjestelmä jäähdytys- ja voitelukiertoja varten. Se koostuu yhdestä levylämmönvaihtimesta, säiliöstä, jossa on kiertopumppu, ja lisävarusteista.<p>FWKS:ää käytetään ensisijaisesti lämpötilaohjattuna välipiirinä. Välipiirin etuna on, että järjestelmä tai jäähdytettävät osat eivät pääse kosketuksiin itse jäähdytysaineen kanssa, mikä auttaa estämään järjestelmän likaantumista tai syöpymistä.<br />FWKS on kompakti nesteiden/veden jäähdytysjärjestelmä jäähdytys- ja voitelukiertoja varten. Se koostuu yhdestä levylämmönvaihtimesta, säiliöstä, jossa on kiertopumppu, ja lisävarusteista.</p>
1
Tulos
kategoriassa
Aiheet ja ratkaisut
Myös sähkökäyttöiset työajoneuvot vaativat jäähdytystä Motivaationa ajoneuvojen ja työkoneiden sähköistykselle on matalammat käyttökustannukset, mikä perustuu sähköenergian hintaan ja järjestelmän energiatehokkuuteen. Lisäksi täyssähköinen työajoneu ...
3
Tulokset
kategoriassa
Lataukset
FWKS Fluid/Water Cooling Systems
Jäähdytysjärjestelmät
Avoimen piirin jäähdytysjärjestelmät
Tuote-esite
Ei lisätietoja
Englanti
(1.14 MB)
FLKS Fluid-Air Cooling Systems
Jäähdytysjärjestelmät
Avoimen piirin jäähdytysjärjestelmät
Tuote-esite
Ei lisätietoja
Englanti
(8.28 MB)
FLKS / FWKS / RFCS / HCC Fluid Cooling Systems
Jäähdytysjärjestelmät
Avoimen piirin jäähdytysjärjestelmät
Tuote-esite
Ei lisätietoja
Englanti
(1.79 MB)
Eikö tiedostoasi ole luettelossa?
Lataus- ja mediakeskukseemme