Hakutulokset: 'Kompressorin jäähdytysjärjestelmät'
6
Tulokset
kategoriassa
Tuotteet
Moduuli
<table><tr><td>Ohjauskaappien jäähdyttimien HCC-sarja soveltuu yläasennukseen tai sivuseinään/oveen kiinnitettäväksi. Järjestelmät tarjoavat jäähdytyskapasiteetit välillä 0,1 – 15 kW ja ne on suunniteltu kaikkiin jäähdytyssovelluksiin kytkinlaitteissa/kytkinkaapeissa. Jäähdytysjärjestelmän erillinen ohjaus saavutetaan innovatiivisen ohjainmallin avulla. Tämä sarja on saatavilla aktiivisena jäähdyttimenä kompressorilla tai passiivisena jäähdyttimenä ilma/ilma- tai ilma/vesi-jäähdytyksellä.<br /><br /> Ohjauskaappien jäähdytysjärjestelmä HCC on joustavasti asennettavissa ja suunniteltu jäähdyttämään sähköisiä kytkinlaitteita ohjauskaappien sisällä. Erityiset lämmönvaihdinmallit varmistavat energiatehokkaan käytön ja korkeatasoisen toimintavarmuuden.<br /><br /> EDUT<br /><br /> • Kompakti rakenne<br /> • Innovatiiviset lämmönvaihdinmallit<br /> • Optimaalinen kondenssin erotus<br /> • Käyttäjäystävällinen ohjauskäyttöliittymä<br /> • Plug & play -ratkaisu<br /><br /> LISÄVARUSTEET<br /><br /> • Elektroninen lämpötilan ohjain (muu kuin HCC-T-C-3)<br /> • Valinnaiset erikoisvärit<br /> • UL-versio<br /> • Kotelo ruostumatonta terästä</td></tr></table>
Moduuli
<p>H.I.B-toistojäähdytysjärjestelmien HE-sarja sisältää seitsemän vakiomallista telinekoteloa jäähdytyskapasiteeteilla 300 – 3000 W. Perusmallin 19-tuumaisen telinekotelon ja eri korkeusyksiköiden ansiosta ne sopivat optimaalisella tavalla integroitaviksi teknisiin telineisiin. HE-yksiköt voidaan sovittaa modulaarisesti asiakkaiden toiveisiin yksilöllisten varustevaihtoehtojen avulla.<br /> Vakioversioissa jäähdytinjärjestelmät rakennetaan aktiivisiksi jäähdyttimiksi, jotka ovat vapaita muista kuin rautametalleista, ja jotka täydennetään nostavalla mäntäkompressorilla, ilmajäähdytteisellä lauhduttimella ja kuiva-asennettavalla keskipakopumpulla.<br /><br /> Lisävarusteet ja erityisominaisuudet:<br /><br /> • Johtavuuden säätely ja valvonta<br /> • Nopeussäätöinen kompressori ja tuuletin<br /> • Vahvemmat pumput valinnaisina<br /> • Useat rinnakkaispiirit mahdollisia<br /> • Ympäristön lämpötilasta riippuvainen ohjaus erillisen lämpötila-anturin avulla<br /> • Järjestelmän valvonnan käyttöliittymät<br /> • Jäähdytyspiirin suodatusyksiköt<br /> • Virtausnopeuden näyttö ja valvonta<br /> • Äärimmäisen tarkka ohjaus ± 0,1 K<br /> • Saatavilla myös vesijäähdytteisenä versiona<br /><br /> • Matala melutaso<br /> • Erittäin turvallinen käyttö<br /> • Kompakti ja tilaa säästävä rakenne<br /> • Tarkka lämpötilan säätely<br /> • Käyttäjäystävällinen käyttö edestä</p>
Tuotekategoria
<table><tr><td>RFCS-jäähdytysyksikköä (jäähdytintä) käytetään erilaisten nesteiden, kuten veden, vesiglykolin, DI-veden tai öljyn jäähdyttämiseen ympäristön lämpötilan tasolle tai sitä alemmaksi. Jäähdytysjärjestelmä muodostuu jäähdytyslaitteesta, pumpusta, säiliöstä ja ohjaimesta ja kykenee asettamaan jäähdytysaineen lämpötilan itsenäisesti aiemmin määritettyyn nimellisarvoon.<br /><br /> Jäähdyttimiämme on saatavilla suorituskykyluokissa 0,3 – 200 kW, riippuen valitsetko ilmajäähdytteisen vai vesijäähdytteisen jäähdyttimen version.<br /><br /> Jäähdyttimiemme energiatehokas, patentoitu sekoitinperiaate yhdessä tiivisteettömän uppopumpun kanssa tekee tästä jäähdytysjärjestelmästä ihanteellisen komponentin koneistuskeskukseesi. </td></tr></table>
Moduuli
<table><tr><td>Aiemmin asennettiin joukko alemman kapasiteetin jäähdytysjärjestelmiä, mutta nyt voimme yhtenäistää asennuksen helposti ja luotettavasti.<br /> Nyt asennetaan keskitetty vedenjäähdytin, joka voi syöttää kylmää vettä lukuisiin pienempiin passiivisiin vesi/vesi-jäähdyttimiin.<br /> Jäähdytysjärjestelmän lauhduttimen lämmönvaihdon vaatima jäähdytysvesi tarjotaan normaalisti vesijohtoverkon liitännällä. Lämmönvaihdinta voidaan käyttää, jos vesijohtoverkon liitäntää ei ole käytettävissä. Tämä koskee yleensä käyttöä ulkoilmassa ja vapauttaa energiaa ympäristöön.</td></tr></table>
2
Tulokset
kategoriassa
Aiheet ja ratkaisut
HYDAC on rinnallasi vaihtoehtoisten energianlähteiden asiantuntijana, olipa kyse sitten vedyn tuotannosta, vedyn tankkausasemista tai polttokennojärjestelmistä mobile- ja teollisuussovelluksiin. Osana tätä tarjoamme sinulle tuotevalikoiman, joka vast ...
HYDACin vahvuudet ovat erityisesti vedyn laadun valvonnassa, vedyn suodatuksessa, latausasemien ja muiden laitteiden hydraulisissa voimayksiköissä, ohjaus- ja jäähdytysjärjestelmissä sekä vetytankkausasemien paineanturiratkaisuissa. HYDACilta ratkais ...
5
Tulokset
kategoriassa
Lataukset
Installation and maintenance manual HCC
Jäähdytysjärjestelmät
Kompressorin jäähdytysjärjestelmät
Käyttö/huolto-ohjeet
Englanti
(416 KB)
Installation a. maintenance manual slide
Jäähdytysjärjestelmät
Kompressorin jäähdytysjärjestelmät
Käyttö/huolto-ohjeet
Englanti
(749 KB)
BUW BEISTELLKÜHLER S-REIHE EN
Jäähdytysjärjestelmät
Kompressorin jäähdytysjärjestelmät
Käyttö/huolto-ohjeet
Englanti
(2.31 MB)
RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Jäähdytysjärjestelmät
Kompressorin jäähdytysjärjestelmät
Tuote-esite
Ei lisätietoja
Englanti
(11.71 MB)
BUW4226074-00001-4262691-H-BUW Standard Beistellkühler CZ
Jäähdytysjärjestelmät
Kompressorin jäähdytysjärjestelmät
Käyttö/huolto-ohjeet
(1.61 MB)
Eikö tiedostoasi ole luettelossa?
Lataus- ja mediakeskukseemme