Nestekylmälevyt
Kylmälevyt
Nestekylmälevyjä käytetään kaikkialla, missä elektroniikkakomponenttien on toimittava korkealla suorituskykytasolla ja missä ne on jäähdytettävä suoraan. Jäähdytettävät komponentit asennetaan suoraan kylmälevyille ja jäähdytysneste kiertää levyn läpi ja kanavoi haihtuneen lämmön tehokkaasti pois. Jäähdytysneste voidaan syöttää erilaisista HYDACin jäähdytysjärjestelmistä ja palauttaa niihin.
HYDACin kylmälevyissä on räätälöity malli, ensiluokkainen laatu ja mitat enimmillään 1600 mm x 750 mm.
Nestekylmälevyjä käytetään kaikkialla, missä elektroniikkakomponenttien on toimittava korkealla suorituskykytasolla ja missä ne on jäähdytettävä suoraan. Jäähdytettävät komponentit asennetaan suoraan kylmälevyille ja jäähdytysneste kiertää levyn läpi ja kanavoi haihtuneen lämmön tehokkaasti pois. Jäähdytysneste voidaan syöttää erilaisista HYDACin jäähdytysjärjestelmistä ja palauttaa niihin.
HYDACin kylmälevyissä on räätälöity malli, ensiluokkainen laatu ja mitat enimmillään 1600 mm x 750 mm.
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin