Hakutulokset: 'Jäähdytysyksiköt'
2
Tulokset
kategoriassa
Tuotteet
Tuotekategoria
<table><tr><td>RFCS-jäähdytysyksikköä (jäähdytintä) käytetään erilaisten nesteiden, kuten veden, vesiglykolin, DI-veden tai öljyn jäähdyttämiseen ympäristön lämpötilan tasolle tai sitä alemmaksi. Jäähdytysjärjestelmä muodostuu jäähdytyslaitteesta, pumpusta, säiliöstä ja ohjaimesta ja kykenee asettamaan jäähdytysaineen lämpötilan itsenäisesti aiemmin määritettyyn nimellisarvoon.<br /><br /> Jäähdyttimiämme on saatavilla suorituskykyluokissa 0,3 – 200 kW, riippuen valitsetko ilmajäähdytteisen vai vesijäähdytteisen jäähdyttimen version.<br /><br /> Jäähdyttimiemme energiatehokas, patentoitu sekoitinperiaate yhdessä tiivisteettömän uppopumpun kanssa tekee tästä jäähdytysjärjestelmästä ihanteellisen komponentin koneistuskeskukseesi. </td></tr></table>
Moduuli
Levylämmönvaihtimet suljetun piirin ohjauksella<br />WTRE:tä käytetään välipiirinä moottorikarojen, vaihteistojen, hydraulikoneikkojen ja voiteluaineiden jäähdytyksessä. Sitä käytetään yleensä yhdistelmänä olemassa olevan jäähdytysyksikön kanssa. Jäähdytysaine pumpataan jäähdytysyksikön pumpusta WTRE:n lämmönvaihtimen läpi työstökoneeseen. Jos tuotantolaitoksen olemassa oleva jäähdytysvesi on riittävän kylmää, kompressoria ei tarvita ja se voi olla pysyvästi pois päältä.<br />– Aineen lämpötilan kiinteiden arvojen valvonta: käyttöaineen lämpötilaa voidaan myös valinnaisesti valvoa ympäristön lämpötilan (ilman tai koneen rungon) ohella<br />– Erittäin tarkka elektroninen ohjain<br />– Alhaisemmat käyttökustannukset energiansäästön ansiosta<br />– Helppo muunnos: työstökoneen sähköjärjestelmää tai ohjelmoitavaa logiikkaa (PLC) ei tarvitse muuttaa
4
Tulokset
kategoriassa
Aiheet ja ratkaisut
Ilmastonsuojelu on keskeinen asia ja autoteollisuus on sen vuoksi suurten haasteiden edessä. Ala on muutoksessa ja siirtymässä vähitellen sähköliikenteeseen. Tämä kasvattaa painetta tehdä koko toimitusketjusta kestävämpi. Keskeistä on vähentää kunkin ...
HYDACin vahvuudet ovat erityisesti vedyn laadun valvonnassa, vedyn suodatuksessa, latausasemien ja muiden laitteiden hydraulisissa voimayksiköissä, ohjaus- ja jäähdytysjärjestelmissä sekä vetytankkausasemien paineanturiratkaisuissa. HYDACilta ratkais ...
Nykyaikaiset automaatioratkaisut ja korkea tuottavuus sekä energia- ja kustannustehokkuus – työstökoneteollisuuden konevalmistajat kohtaavat yhä monimutkaisempia vaatimuksia asiakkaiden ja loppukäyttäjien taholta. HYDAC on kumppanisi, joka löytää rat ...
Sellu- ja paperiteollisuutta koskevat monenlaiset vaatimukset, koska se kuluttaa paljon vettä ja sähköä. HYDAC toimittaa sekä kestäviä että energiatehokkaita järjestelmäratkaisuja varmistaakseen, että nämä vaatimukset täyttyvät aina. Yhdessä voimme o ...
2
Tulokset
kategoriassa
Lataukset
Pump-Transfer Cooler Filtration Unit UKF
Nestejäähdytys
Jäähdytysyksiköt
Tuote-esite
Ei lisätietoja
Englanti
(1.13 MB)
Pump Transfer Cooler Filtration Unit UKF for Gearboxes
Nestejäähdytys
Jäähdytysyksiköt
Tuote-esite
Ei lisätietoja
Terästeollisuus
Lämpövoimalaitokset
Tuulivoima
Uusiutuva energia
Englanti
(955 KB)
Eikö tiedostoasi ole luettelossa?
Lataus- ja mediakeskukseemme