Hakutulokset: 'Lämmönsiirtimet'
4
Tulokset
kategoriassa
Tuotteet
Tuotekategoria
<p>Levylämmönvaihtimet koostuvat pinoihin stanssatuista lämmönsiirtolevyistä, jotka on joko juotettu yhteen tai tuettu kehikkoon tiivisteillä. Väliaine virtaa levyjen välisissä kanavissa, joissa (jäähdytettävä) kuuma väliaine vaihtelee kylmän väliaineen kanssa. <br />Kompaktin muotoilun, turbulentin virtauksen ja vastavirtauksen periaatteen ansiosta ne tuottavat erittäin korkean tason lämmön talteenoton. Mahdollista saavuttaa enintään 1 K lämpötilan yhdenmukaistamiset.</p>
Moduuli
Ruuvattu levylämmönvaihdin<br />Pino lämmönsiirtolevyjä ja tiivisteitä on kiinnitetty kiinnitysruuveilla yhteen kehikon sisälle. Ruuvatut tai tiivistetyt levylämmönvaihtimet on yleensä suunniteltu erityisesti tiettyä sovellusta varten ja räätälöity vaatimusten mukaan. <br />– Korkea lämpöteho lämmönsiirtolevyjen CFD-optimoidun aallotetun kentän ansiosta.<br />– Yksinkertaistettu puhdistus ja huolto visuaalisen tiivisteiden tunnistuksen ja kiinnitettävien tiivisteiden käytön avulla.<br />– Turvalämmönvaihdinversiot kaksinkertaisilla levyillä ja erityisellä tiivistysjärjestelmällä, jolla estetään väliaineiden sekoittuminen, vaikka levyt vahingoittuisivat.
Moduuli
Levylämmönvaihtimet suljetun piirin ohjauksella<br />WTRE:tä käytetään välipiirinä moottorikarojen, vaihteistojen, hydraulikoneikkojen ja voiteluaineiden jäähdytyksessä. Sitä käytetään yleensä yhdistelmänä olemassa olevan jäähdytysyksikön kanssa. Jäähdytysaine pumpataan jäähdytysyksikön pumpusta WTRE:n lämmönvaihtimen läpi työstökoneeseen. Jos tuotantolaitoksen olemassa oleva jäähdytysvesi on riittävän kylmää, kompressoria ei tarvita ja se voi olla pysyvästi pois päältä.<br />– Aineen lämpötilan kiinteiden arvojen valvonta: käyttöaineen lämpötilaa voidaan myös valinnaisesti valvoa ympäristön lämpötilan (ilman tai koneen rungon) ohella<br />– Erittäin tarkka elektroninen ohjain<br />– Alhaisemmat käyttökustannukset energiansäästön ansiosta<br />– Helppo muunnos: työstökoneen sähköjärjestelmää tai ohjelmoitavaa logiikkaa (PLC) ei tarvitse muuttaa
Moduuli
Juotetut levylämmönvaihtimet<br />Ruostumattomasta teräksestä valmistetut lämmönvaihdinlevyt on oletusarvoisesti juotettu kuparilla ja ne kestävät jopa 30 bar painetta. <br />– Helppo huoltaa ja ylläpitää erittäin tehokkaan, virtauskanavien turbulenttiin virtaukseen perustuvan itsepuhdistuksen ansiosta <br />– Tehokas jäähdytyskapasiteetti yhdistettynä alhaiseen kylmän veden kulutukseen<br />– Laaja valikoima sovelluksia, mukaan lukien voimakkaille väliaineille sopivat tai kaksinkertaisilla levyillä varustetut, jotta estetään väliaineiden joutuminen kosketuksiin toistensa kanssa
1
Tulos
kategoriassa
Aiheet ja ratkaisut
Yritykset HYDAC Oy ja KL-Lämpö Oy ovat 1.10.2022 sopineet yhteistyöstä, jota myöten KL-Lämpö Oy:stä tulee HYDAC Service Partner liittyen HYDAC-ryhmän tuotetehtaiden tarjoamaan ja valmistamaan lämmönsiirtotekniikkaan. KL-lämpö Oy Service Partneriksi H ...
2
Tulokset
kategoriassa
Lataukset
Plate Heat Exchangers
Nestejäähdytys
Lämmönsiirtimet
Tuote-esite
Ei lisätietoja
Englanti
(3.54 MB)
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Nestejäähdytys
Lämmönsiirtimet
Tuote-esite
Ei lisätietoja
Englanti
(445 KB)
Eikö tiedostoasi ole luettelossa?
Lataus- ja mediakeskukseemme