Hakutulokset: 'Nestekylmälevyt'
8
Tulokset
kategoriassa
Tuotteet
Tuotekategoria
Kylmälevyt<br />Nestekylmälevyjä käytetään kaikkialla, missä elektroniikkakomponenttien on toimittava korkealla suorituskykytasolla ja missä ne on jäähdytettävä suoraan. Jäähdytettävät komponentit asennetaan suoraan kylmälevyille ja jäähdytysneste kiertää levyn läpi ja kanavoi haihtuneen lämmön tehokkaasti pois. Jäähdytysneste voidaan syöttää erilaisista HYDACin jäähdytysjärjestelmistä ja palauttaa niihin. <br />HYDACin kylmälevyissä on räätälöity malli, ensiluokkainen laatu ja mitat enimmillään 1600 mm x 750 mm.
Moduuli
HYDACin laajakaistainen vaimennin yleiskäyttöön auttaa vähentämään melua minimiinsä. Valitse tuote napsauttamalla.
120.890884
108.145775
0
Tulos
kategoriassa
Aiheet ja ratkaisut
0
Tulos
kategoriassa
Lataukset
Eikö tiedostoasi ole luettelossa?
Lataus- ja mediakeskukseemme