OLFBD - OffLine-suodatin
OffLine-suodatin OLFBD on pieni, kiinteä suodatinyksikkö, jossa ei ole moottoripumppua ja joka on tarkoitettu hydrauliikka- ja voitelunesteiden hienosuodatukseen ja veden poistamiseen järjestelmästä.
Virtaussuunta suodatinelementin läpi on vapaasti valittavissa (sisältä ulos tai päinvastoin).
Käytetään teollisuuden hydrauliikka- ja voitelujärjestelmissä sekä liikkuvassa hydrauliikassa.
- Komponenttien ja suodattimien käyttöiän lisääminen
- Mikä tahansa virtaussuunta suodatinelementin läpi
(sisältä ulos tai ulkoa sisään) - Offline-virtaus otetaan jäähdytys-suodatuspiiristä
- Suodatinelementissä oleva aukko rajoittaa imutilavuutta
(osia ei siirretä mekaanisesti) - Virtausnopeus max. 5 l/min, muut tilauksesta
SKU
GP_1000444965
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin