Sisäryntöiset hammaspyöräpumput

Sisäryntöiset hammaspyöräpumput

HYDAC-sarjan sisäiset vaihteistopumput ovat standardi työympäristöissä, joissa melunhallinta ja tarkkuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Erityisen suunnitteluperiaatteen ansiosta – jossa sisäpiirihampainen vaihteisto pyörittää ulkohampaisella hammaspyörällä varustettua hammaspyörää – saadaan aikaan jatkuva ja lähes sykkeetön virtausnopeus. Tämän ansiosta melupäästöt vähenevät huomattavasti verrattuna perinteisiin ulkoisiin vaihteistopumppuihin. Samalla PGI-mallimme mahdollistavat jopa 330 barin käyttöpaineen, mikä tekee niistä erittäin tehokkaan vaihtoehdon vaativiin puristus- ja ruiskupuristussovelluksiin. 
Lue lisää Näytä vähemmän
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Koko 0
valitse kaikki Nollaa valinta
Pyörimissuunta 0
valitse kaikki Nollaa valinta
Kiinnityslaippa 0
valitse kaikki Nollaa valinta
Akseli 0
valitse kaikki Nollaa valinta
Näytä lisää suodattimia

Suunnittelun ylivertaisuus

PGI-sarja erottuu edukseen älykkään tiivistysratkaisunsa ja kompaktin rakenteensa ansiosta:

  • Säteittäinen ja aksiaalinen kompensointi: järjestelmän sisäiset joustavat tiiviste-elementit varmistavat maksimaalisen tilavuusvirtauksen koko painealueella.
  • Matala pulsaatio: toisiinsa lukkiutuvien hammaspyörien geometria takaa vähäiset painevaihtelut, mikä vähentää putkistojen ja venttiilien rasitusta.
  • Laajennettu nopeusalue: näiden pumppujen erinomaisen imukyvyn ansiosta ne soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi taajuusmuuttajien kanssa, erityisesti käynnistys- ja pysäytyskäytössä.

PGI-sarjan suorituskykyominaisuudet

KokoVirtausnopeus (cm³ per yksikkö)MaksiminimellispaineErikoispiirre
PGI 1001,6–25,2Enintään 300Erittäin kompakti ja vakaa korkeilla pyörimisnopeuksilla
PGI 10120,0–64,4Enintään 250Hyvä tehotiheys
PGI 1024,2–249,9Enintään 330Maksimaalinen pumppauskapasiteetti ja tasainen käynti
PGI 10365,3–249,9Enintään 250Optimoitu rakenne takaa maksimaalisen tehokkuuden ja pitkäkestoisen jatkuvan käytön.

Älykkään voimansiirron perusta

Suunnitteluinsinöörit ja järjestelmäsuunnittelijat suosivat PGI-sarjaa energiatehokkaissa, nopeussäädetyissä käyttökohteissa. Pumppu pitää paineen vakaana myös hyvin alhaisilla pyörimisnopeuksilla (esimerkiksi puristimen pitotoiminnan aikana), joten se sopii täydellisesti yhteen nopeussäädetyn voimansiirtojärjestelmämme kanssa. PGI-malliston pitkä käyttöikä ja vähäinen huoltotarve (jotka johtuvat sen suurikokoisista liukulaakereista) tekevät siitä kustannustehokkaan investoinnin teollisuuden ympärivuorokautiseen käyttöön. HYDAC tarjoaa teknologisesti edistyksellisiä ratkaisuja, jotka alentavat energiakustannuksia ja parantavat työympäristön viihtyvyyttä vähentämällä melutasoa.