Prosessisuodatin, rivisuodatin
HYDACin prosessilinjan sisäiset suodattimet suodattavat tehokkaasti kaikenlaista kiinteää likaa. Useat mallit ja suodatinmateriaalit takaavat parhaan mahdollisen sopivuuden suodatustehtävään ja annettuihin prosessiolosuhteisiin:
- Enintään 400 °C lämpötila
- Enintään 1 000 baarin paine
- Suodatusluokitus 1 µm (absoluuttinen) – 10 000 µm
- Virtausnopeus enintään 3 600 m3/h
- Liuku- ja järjestelmäratkaisut sekä erityisesti räätälöidyt ratkaisut
Suodattamisen huippuluokkaa:
- Parempi nesteen laatu
- Jatkuva korkea laatu
- Pienemmät huoltokustannukset
- Pienemmät tuotantokustannukset
- Pidempi käyttöikä
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin