Prosessisuodatin, vastahuuhteleva automaattisuodatin

Prosessisuodatin, vastahuuhteleva automaattisuodatin

ONGELMA: Prosessiveden ja muiden käyttönesteiden partikkelikontaminaatio kiihdyttää järjestelmän komponenttien, putkistojen ja venttiilien kulumista. Tämän kaltainen kuluminen vaikuttaa haitallisesti myös lopputuotteiden laatuun. Käyttöinfrastruktuurin suojelemiseksi ja huoltoaikojen lyhyyden takaamiseksi on tärkeää käyttää suodatinjärjestelmää, jossa käyttönesteistä poistetaan kiinteät partikkelit.

RATKAISU: Automatisoidut takaisinhuuhtelevat HYDAC AutoFilt® -sarjan suodattimemme ovat menestyneet prosessiteknologiassa erittäin hyvin. Niiden malli on paitsi virtausoptimoitu myös joustava, joten ne on helppo asentaa sekä olemassa oleviin että uusiin järjestelmiin. Useat voimalaitosten, jätevesien käsittelylaitosten, tuotantolaitosten omistajat ja vedenkäsittely-yritykset ovat käyttäneet näitä luotettavia suodattimia jo useita vuosia. Vuosien aikana olemme jatkuvasti laajentaneet tuotevalikoimaamme ja tarjoamme useita takaisinhuuhtelusuodatinkonsepteja kaikenlaisiin käyttötarkoituksiin.

Resurssien säilyttäminenautomaattisia takaisinhuuhtelusuodattimia käyttämällä: Suodatus on usein yksi tärkeimmistä vaiheista monivaiheisissa käsittelyprosesseissa, sillä se vaikuttaa ratkaisevasti myöhempiin pääkäsittely- ja jälkikäsittelyprosesseihin. Käyttämällä suodattimiamme järjestelmän omistajat ja ympäristö hyötyvät yhtä lailla seuraavista:

  • Uudelleen käytettävät suodatinmateriaalit
  • Järjestelmän myöhempien vaiheiden komponenttien pitempi käyttöikä
  • Matala energiankulutus
  • Parempi prosessin luotettavuus
  • Taattu laatu
Lue lisää Näytä vähemmän
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Koko 0
valitse kaikki Nollaa valinta