Dieselsuodatin ja -koalisaattori

Dieselsuodatin ja -koalisaattori

Kiinteitä matalan viskositeetin koteloita (LVH) on saatavilla suuremmille tilavuusvirroille. Niitä käytetään kuljetuksen aikana erilaisten varastojen välillä, huoltoasemilla ja siirrossa moottoriin. Matalan viskositeetin LVH-F-suodattimia ja LVH-CD-saostussuodattimia käytetään matalan viskositeetin nesteiden suodatukseen ja tyhjennykseen. Käyttökohteet ovat ensisijaisesti sellaisia, joissa esiintyy suuria määriä likaa, joka on poistettava yhdellä kertaa. Käytetyt Optimicron®-elementit varmistavat, että saavutetaan sekä vaadittu puhtaus että pitkä käyttöikä.
Lue lisää Näytä vähemmän
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin

Tämän kategorian lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
HYDAC LowViscosity Housings
Tuote-esite FI

(3.03 MB)

HYDAC LowViscosity Housings
Tuote-esite EN

(3.03 MB)

HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
Tuote-esite FI

(4.32 MB)

HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
Tuote-esite EN

(4.32 MB)