Hakutulokset: 'Mäntäsylinterit'
12
Tulokset
kategoriassa
Tuotteet
Moduuli
HYDACin kompaktit mäntäakut sopivat erinomaisesti liikutettaviin sovelluksiin niiden patentoidun valmistusmenetelmän ansiosta. Myös sarja SK280 löytyy täältä.
Moduuli
HYDACin vakiomalliset sarjan SK350 mäntäakut löytyvät tästä kategoriasta.
<div id="c2755"><div><div><div><p>Tyypin HSV700 manuaaliset mäntäventtiilit ovat vipukäyttöisiä suuntaavia istukkaventtiilejä, joiden paino on kevyt ja säätövoima pieni.</p></div></div></div></div><div id="c4363"><div><table><tbody><tr><td>Käyttöpaine</td><td>Enintään 700 bar</td></tr><tr><td>Virtausnopeus</td><td>Enintään 25 l/min</td></tr><tr><td>Nimelliskoko</td><td>Koko 6</td></tr></tbody></table></div></div>
Tuotekategoria
HYDAC-mäntäakkuihin voidaan valita sopiva läpimitta ja nimellistilavuus. Lisätietoja on täällä.
1
Tulos
kategoriassa
Aiheet ja ratkaisut
Tutustu muihin lehtiartikkeleihin Tutustu rakenteeltaan kompakteihin yhdistelmäventtiileihimme. Ota nyt yhteyttä asiantuntijoihimme saadaksesi neuvoja:
Ota yhteyttä meihin Voit luottaa toimintojen integroinnilla varustettuihin HYDACin venttiileihin ...
0
Tulos
kategoriassa
Lataukset
Eikö tiedostoasi ole luettelossa?
Lataus- ja mediakeskukseemme