Hakutulokset: 'Teleskooppisylinterit'
1
Tulos
kategoriassa
Tuotteet
Tuotekategoria
<p>Sylinterit ovat tärkeitä käyttöelementtejä konerakennuksessa.<br />Sylinterit ovat tärkeitä käyttöelementtejä konerakennuksessa. Niitä voidaan käyttää lukuisiin sovelluksiin. Kiinteissä sovelluksissa niitä voidaan käyttää esimerkiksi tietyn käyttötarkoituksen koneenrakennuksessa ja sillannostosylintereissä sekä voimalaitosten turvakäynnistystoiminnoissa. Liikutettavissa sovelluksissa niitä voidaan käyttää esimerkiksi nosturin teleskooppiyksiköissä ja maataloussovelluksissa. Usein työskentely tapahtuu äärimmäisissä olosuhteissa, ja siihen liittyy suuria kuormia ja pitkiä käyttöikiä.</p><p>Tartumme mielellämme näihin haasteisiin, sillä tukenamme on vankka kokemuksemme ja laaja HZ-hydraulisylintereiden ja HEZ-sähkösylintereiden tuotevalikoimamme. Otamme myös huomioon asiakaskohtaiset vaatimukset. Painopisteinämme ovat energiatehokkuus, painon optimointi, käyttöikä, huolto ja järjestelmän yleinen kannattavuus.</p><p>HYDACin hydraulikoneikkojen ja KineSys-käyttöratkaisujen ansiosta pystymme tarjoamaan kattavia järjestelmäratkaisuja. Tämän lisäksi ratkaisuihin voidaan integroida tai liittää anturijärjestelmiä, jotka lähettävät ohjaimeen tietoja lineaarisesta sijainnista, paineesta tai voimasta. Ohjaimen ja vastaavan käyttöjärjestelmän kanssa sylintereitä voidaan käyttää avoimilla ja suljetuilla silmukkaohjausjärjestelmillä. Kattavaa tuotevalikoimaa täydentää maailmanlaajuinen huoltopalvelu.</p><p>Hydraulisylinterit</p><p>Vakioalue, läpimitat jopa 1000 mm ja iskut jopa 12 m<br /> Suuri voimatiheys, p<1000 bar<br /> Erittäin dynaaminen<br /> Vakaa teknologia<br /> Pääteasennon vaimennuksella<br /> Mukautuvalla ja älykkäällä venttiiliteknologialla<br /> Muut mitat pyynnöstä</p><p>Sähkösylinterit</p><p>Vakioalue: säätövoima jopa 25 kN dynaamisesti, iskut jopa 2 m<br /> Kompakti käyttökoneisto<br /> Itselukitus on mahdollinen<br /> Erittäin yhteensopiva ympäristöön<br /> Suuri positiotarkkuus<br /></p>
0
Tulos
kategoriassa
Aiheet ja ratkaisut
0
Tulos
kategoriassa
Lataukset
Eikö tiedostoasi ole luettelossa?
Lataus- ja mediakeskukseemme