Hakutulokset: 'Vuokralaitteet'
1
Tulos
kategoriassa
Tuotteet
Moduuli
<p>ContaminationSensor CS 2000 -sarja on teollisuuskäyttöön tarkoitettu hiukkasanturi nesteiden hiukkaskontaminaation jatkuvaan rekisteröintiin. Se on kehitetty testauslaitoksissa, voitelujärjestelmissä ja kriittisissä hydrauliikkajärjestelmissä käytettäviin sovelluksiin, joissa tarvitaan saastumisen dynaamista trendimittausta. ContaminationSensor CS 2000 -sarja on varustettu käytännössä testatulla anturitekniikalla. Se on kehitetty käytettäväksi jopa 40 baarin paineporttien yhteydessä (korkeammat paineet ulkoisen paineenrajoitusventtiilin avulla).</p><ul><li><p>Nesteen lämpötila-alue: 0 - +70 C, +32 - +185 F</p></li><li><p>Mittauksen virtausnopeus: 10-200 ml/min</p></li><li><p>Yhdistetty hydraulinen ja elektroninen paine- ja viskositeettivaihteluiden kompensointi</p></li><li><p>Jatkuva itseohjautuva diagnostiikka</p></li><li><p>Vakiomallinen analoginen ulostulo (4-20 mA) tai digitaalinen ulostulo (RS485/RS232)</p></li><li><p>Standardi PLC-ulostulo</p></li><li><p>Vakioreleulostulot (toiminta, varoitus, hälytys)</p></li><li><p>Standardi RS232-liitäntä ISO-koodin näyttöä varten</p></li></ul>
2
Tulokset
kategoriassa
Aiheet ja ratkaisut
Hydrauliikkahuollot helposti ja asiantuntevasti kauttamme. Koko maan kattavan HYDAC Service Partner -huoltoverkoston kautta saat asiantuntevan ja nopean palvelun tarvitsit sitten HYDAC-komponentteja tai hydrauliikkahuoltoa. HYDAC Service Partnereiden ...
Tutustu muihin lehtiartikkeleihin Tämänhetkisen tuotannon kestävistä ja teollisuuslaatuisista HYDACin komponenteista valmistettu hydrauliikan opetuslaitteisto HHT2 edustaa integroitua ja kokonaisvaltaista strategiaa hydrauliikan opetuksessa. Siihe ...
2
Tulokset
kategoriassa
Lataukset
FCU2xxx Quick Start Manual
Vuokralaitteet
Analyysilaitteet
Käyttö/huolto-ohjeet
Englanti
(3.61 MB)
BUW1200097823-00001-KurzAnleitung FCU1000 3455611b 2010-01-12
Vuokralaitteet
Analyysilaitteet
Käyttö/huolto-ohjeet
(1.5 MB)
Eikö tiedostoasi ole luettelossa?
Lataus- ja mediakeskukseemme