Hydraulivaihteistoratkaisut

Hydraulivaihteistoratkaisut

hydraulikäytöt

Tavanomaiset Älykäs tehon säätö on kuitenkin parempi vaihtoehto kuin jatkuva täyskuormitustoimivat usein jatkuvasti nimellisnopeudellaan, jolloin ylimääräinen energia muuttuu lämmöksi ilman, että sitä hyödynnetään.. Tässä kohtaa HYDACin taajuusmuuttajakäyttöratkaisut tulevat kuvaan mukaan: Taajuusmuuntaja säätää sähkömoottorin nopeutta tarkasti hydraulilaitteen senhetkisten vaatimusten mukaisesti. Kuorman siirtämisen aikana nopeus laskee nollaan. Tämä säästää valtavasti energiaa ja suojaa samalla öljyn sekä kaikki järjestelmän mekaaniset osat.

Lue lisää Näytä vähemmän
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin

Symbioosi hydrauliikan ja elektroniikan välillä

Nopeussäädettyjen hydrauliikkajärjestelmien tekninen ylivoimaisuus perustuu täydellisesti koordinoituun yhdistelmään, joka koostuu hydraulipumpusta, synkronisesta tai asynkronisesta moottorista sekä älykkäästä ohjausjärjestelmästä integroidulla HYDAC-ohjelmistolla. Näin hydraulijärjestelmää voidaan yksinkertaistaa käyttämällä säätöventtiilien sijaan suuntaventtiilejä. Ohjelmiston valmiiksi konfiguroidut hydraulitoiminnot, kuten paineensäätö, asemointi ja virtauksen säätö, yksinkertaistavat hydraulijärjestelmää merkittävästi.  

Hydrauliikan edut tiivistyvät sen keskeisiin vahvuuksiin: Tehon tuottaminen. Hydrauliikan heikkous: Energiaa kuluttavat säätötoiminnot siirretään hydrauliikasta sähköpuolelle. Tuloksena on yksinkertaisempi järjestelmä ja parempi energiatehokkuus.

Tämä lisää tehokkuutta useilla eri tasoilla: Tehon ja jäähdytystarpeen, säiliön öljymäärän sekä materiaalin ja painon vähentäminen. 

Toinen tärkeä etu: Keskinopeuden alentaminen vähentää merkittävästi järjestelmän melutasoa. 

Kestävä kehitys on liiketoiminta-asia

Projektipäälliköille, ostajille ja laitospäälliköille DVA-teknologia on keskeinen tapa vähentää kokonaiskustannuksia ja yksinkertaistaa järjestelmän monimutkaisuutta. Monissa tapauksissa siirtyminen perinteisistä hydraulijärjestelmistä, joissa käytetään muuttuvatilavuuksisia pumppuja ja säätöventtiileitä, säätyvänopeuksiseen hydrauliikkaan ei lisää kustannuksia, koska useita muita komponentteja kuten jäähdytystä, painepuolen suodatusta ja säätöventtiileitä ei enää tarvita ja säiliön tilavuutta voidaan pienentää merkittävästi. Lisäksi HYDAC DVA -ratkaisut auttavat yrityksiä saavuttamaan hiilidioksiditavoitteensa ja täyttämään ISO 50001 -sertifioinnit. Toimitamme voimansiirtoratkaisut joko valmiiksi koottuna pakettina integroitavaksi uuteen tai nykyiseen (jälkiasennus) koneeseesi.