Käyttöohjain

Käyttöohjain

HFI-sarjan (HYDAC Frequency Inverter) käyttöohjaimemme ohjaavat kolmivaihemoottoreiden nopeutta tai vääntöä.
Käytämme käyttöohjaimiamme hydraulisten ja sähkömekaanisten käyttöratkaisujen toteuttamiseen. Käyttöratkaisuihimme sisältyy niin yksinkertaisia komponenttisarjoja kuin kattavia käyttöjärjestelmäratkaisuja. Olipa kyse sitten sähkömekaanisista sylintereistä tai hydraulijärjestelmistä, käyttöohjaimemme ovat puuttuva rengas. Ne mahdollistavat verkkokäyttöjärjestelmät, vähentävät tarvittavien komponenttien ja tilan määrää sekä minimoivat monimutkaisuuden ja edistävät tehokkuutta.
Käyttöohjaimemme vaihtelevat asennus- ja käyttötavan osalta.

MM-laitteet (Motor Mounted, moottoriin asennettavat) asennetaan tavallisiin epätahtimoottoreihin niiden nopeuden valvontaa varten. Tässä on etuna se, että erillistä ohjauskaappia ei tarvita. Käyttöohjain asennetaan moottoriin ikään kuin reppu. Tällaisia ratkaisuja on saatavilla 22 kW:n tehoon saakka.

CM-laitteita (Cabinet Mounted, kaappiin asennettavat) käytetään kolmivaiheisten tahtimoottoreiden ohjaamiseen. Näitä laitteita käytetään dynaamisissa sovelluksissa, kuten nopeissa suunnanmuutoksissa, korkeassa asemointitarkkuudessa ja tarkassa voiman/paineen ohjauksessa. Nämä laitteet on asennettava ohjauskaappiin. Tämän kaltaisia ratkaisuja on saatavilla jopa 170 kW:n tehoon saakka yksittäistä akselia kohden.

WM-laitteita (Wall Mounted, seinään asennettavat) käytetään tavallisten, korkeampitehoisten ja epätahtisten moottoreiden nopeussäädettyyn toimintaan. Nämä laitteet on asennettava ohjauskaappiin tai seinälle. Tämän kaltaisia ratkaisuja on saatavilla jopa 250 kW teholla yksittäistä akselia kohden.
Lue lisää Näytä vähemmän
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin