En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
| Product Features | |
|---|---|
| Fonction supplementaire | aucun(e) |
| Variante | Aucun |
| Pression de réglage [bar] | 172 |
| Fonctionnement | Limiteur de pression |
| Mode de réglage | Outil |
| Implantation | FC08-2 |
| Qmax valves [l/min] | 38 |
| Famille de produits | DB08A |
| Plage de pression [bar] | 5 - 345 |
| Fonctionnement | Valve à siège |
| Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0 - 38 |
| Plage de réglage press. [bar] | 10 - 228 |
| Taille nominale | 8 |
| Désignation de l’objet | DB08A-01-C-N-330V250 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Type de pilotage | à commande directe |
| Mode d'installation | UNF |
| Matériau d'étanchéité | NBR |
| Code article | 2591505 |
| Construction | À visser |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.