En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
| Product Features | |
|---|---|
| Fonction supplementaire | aucun(e) |
| Variante | Aucun |
| Différ. de pression com. [bar] | 15 |
| Fonctionnement | Balance de pression |
| Mode de réglage | non ajustable |
| Implantation | FC10-S3 |
| Qmax valves [l/min] | 151 |
| Famille de produits | DW10Z |
| Plage de pression [bar] | 5 - 20 |
| Fonctionnement | Valve à tiroir |
| Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0 - 151 |
| Taille nominale | 10 |
| Désignation de l’objet | DW10Z-01-C-N-225 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Type de pilotage | à commande directe |
| Mode d'installation | UNF |
| Matériau d'étanchéité | NBR |
| Code article | 2610245 |
| Construction | À visser |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.