En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
| Product Features | |
|---|---|
| Série | 210 |
| Pression de gonflage réglable | Oui |
| Forme du piston | 3,5 m/s (piston 2) |
| Volume nominal | 100 l |
| Matériau- Piston | Aluminium |
| Matériau Joints + joints piston | NBR / PTFE-Compound |
| Matériau vérin Enveloppe, couvercle | Acier au carbone |
| Dispositif supplémentaire | Aucun dispositif de surveillance |
| Diamètre du piston (Øi) | 250 mm |
| Types préférentiels | non |
| Dispositif supplémentaire Côté fluide | aucun dispositif supplémentaire |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Accumulateurs hydropneumatiques à piston Exécution haute pression
Prospectus produit
FR
SK Instructions de montage - réparation
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
SK Assembly and repair instructions
Notice d’utilisation et de maintenance
EN