En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
| Product Features | |
|---|---|
| Variante | Type soupape à cône |
| Fonction | Clapet anti-retour |
| Mode de réglage | Non disponible |
| Implantation | 06020 |
| Qmax valves [l/min] | 38 |
| Famille de produits | RVM06020 |
| Pression d'ouverture [bar] | 5 |
| Plage de débit [l/min] | 0 - 38 |
| Taille nominale | 6 |
| Désignation de l’objet | RVM06020-51-C-N-5.0 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Type de pilotage | à commande directe |
| Mode d'installation | Métrique |
| Matériau d'étanchéité | NBR |
| Code article | 3347970 |
| Construction | À visser |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.