En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
| Product Features | |
|---|---|
| Fonction supplementaire | à décharge magnétique |
| Variante | Aucun |
| Pression de réglage [bar] | sans préréglage |
| Fonctionnement | Limiteur de pression |
| Type de bobine | 40-1836 |
| Mode de réglage | Outil |
| Implantation | 12120A |
| Qmax valves [l/min] | 200 |
| Famille de produits | DBM12120APY |
| Plage de pression [bar] | 8 - 350 |
| Type de connecteur | sans bobine |
| Bobine | sans bobine |
| Fonctionnement | Valve à tiroir |
| Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0 - 200 |
| Plage de réglage press. [bar] | 8 - 100 |
| Taille nominale | 12 |
| Désignation de l’objet | DBM12120APY-01-C-N-100V-0 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Type de pilotage | piloté |
| Mode d'installation | Métrique |
| Matériau d'étanchéité | NBR |
| Code article | 4056834 |
| Code article bobine | - |
| Construction | À visser |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.