En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
| Product Features | |
|---|---|
| Implantation | ISO7368 BE-11-2-A |
| Qmax valves [l/min] | 4 700 |
| Famille de produits | L-CEE 50 KEGEL B |
| Taille nominale | 50 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Matériau d'étanchéité | NBR |
| Fonctionnement | Éléments logiques |
| Type d'embout | Non spécifié |
| Type de cône | B |
| Option de joint | Sans joint d'arbre |
| Rapport de surface | 1:1,5 |
| Configuration de l'orifice | - |
| Cône combiné possible | - |
| Connexion pilote | - |
| Surveillance de position | Non |
| Nom. sz. ORIFICE X, C, Z1, Z2, Y | - |
| Nom. sz. ORIFICE P, A, B, T. | - |
| Type d’ajustement | - |
| Famille de produits de vanne pilote | - |
| Construction | Valves à cartouche (Logiques) |
| Pression d’ouverture [bar] | 40 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.