En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
| Product Features | |
|---|---|
| Bobine | 24 V proportionnel |
| Débit de volume cons.prod.fam. | 0 - 4 |
| Fonction | Régulateurs de pression prop. |
| Commande manuelle d'urgence | Pas de main d'urgence |
| Variante | standard |
| Commande manuelle d’urgence | Non |
| Actionnement | Proportionnel |
| Type de bobine | 0 |
| Mode de réglage | Non disponible |
| Implantation | 04T30 |
| Qmax valves [l/min] | 4 |
| Famille de produits | PDRC04T30D |
| Plage de pression [bar] | 0 - 32 |
| Type de connecteur | Junior Timer axial |
| Fonctionnement | Valve à tiroir |
| Plage de réglage press. [bar] | 0 - 32 |
| Taille nominale | 4 |
| Pmax [bar] | 60 |
| Type de pilotage | à commande directe |
| Mode d'installation | Compact |
| Matériau d'étanchéité | NBR |
| Code article bobine | SUR DEMANDE |
| Construction | Valves à emboîter |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Prospectus produit
EN