VEU-F-30/10-M-A-G-N-Z-C/-FA1
Numéro de série
4740265
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
| Product Features | |
|---|---|
| Indications complémentaires | Interrupteur marche/arrêt avec arrêt |
| Indicateur d’encrassement | 2 bar électrique |
| Tension | 400V-50Hz-3Ph |
| Pompe | Pompe à engrenage |
| Refroidisseur/échangeur de chaleur | Échangeurs à plaques |
| Exécution | Mobile |
| Taille | Corps 30 l/Débit volumique 10 l |
| Norme | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
IXE / VME éléments en VEE-I éléments Notice de montage
Notice d’utilisation et de maintenance
DE, EN, FR