En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
| Product Features | |
|---|---|
| Variante | Puissance optimisée |
| Commande manuelle d'urgence | Pas de main d'urgence |
| Variante | Puissance optimisée |
| Commande manuelle d’urgence | Non |
| Fonction | Distributeurs à 2/2 voies |
| Actionnement | Magnétique |
| Série des valves | WS08W-61 |
| Type de bobine | 50-1836 |
| Implantation | FC08-2 |
| Qmax valves [l/min] | 25 |
| Type de connecteur | sans bobine |
| Plage de pression P [bar] | 0 - 350 |
| Bobine | sans bobine |
| Plage de débit [l/min] | 0 - 25 |
| Fonctionnement | Valve à siège |
| Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0 - 25 |
| Taille nominale | 8 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Type de pilotage | à commande directe |
| Mode d'installation | UNF |
| Matériau d'étanchéité | FKM |
| Code article bobine | - |
| Construction | À visser |
| Famille de produit | WS08W-61 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.