En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
| Product Features | |
|---|---|
| Variante | Basse résolution |
| Résolution | 60 |
| Fonction | Valves d'équilibrage |
| Ratio de pilotage | 10 |
| Mode de réglage | Outil |
| Implantation | T-11A |
| Qmax valves [l/min] | 60 |
| Famille de produits | RS11A |
| Plage de pression [bar] | 30 - 350 |
| Plage de débit [l/min] | 0 - 60 |
| Plage de réglage press. [bar] | 70 - 210 |
| Taille nominale | 11 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Type de pilotage | à commande directe |
| Mode d'installation | Autres |
| Matériau d'étanchéité | NBR |
| Construction | À visser |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.