MCS1380-0-1-2/-C191
Numéro de série
4934859
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
| Product Features | |
|---|---|
| Norme | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 |
| Série | 1 |
| Pollution | Particules > 70 µm/1/4 pouce |
| Options | 1=HSI standard |
| Fluide | 0 |
| Raccordement hydr. | 1=SAE1/2'' |
| Type de raccordement, électrique | 0 = Connecteur M12x1;8 broches |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
MCS V1.3x Instructions de montage/mainte
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
MCS V1.4x Instructions de montage/mainte
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
MCS V2.x Instructions de montage/mainte
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
MCS1000 ≥V3.x Notice d'utilisation et d'
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
MCS1000 ≥V3.x Notice d'utilisation et d'
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
MCS1xxx/-T005 C09.30 Notice d'utilisatio
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
MCS1xxx/-T001 C09.30 Notice d'utilisatio
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
MCS1000 ≥V2.10-2.99 Notice d'utilisation
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
Capteurs de fluides - accessoires électr
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
Fluid sensors - accessories electrical
Notice d’utilisation et de maintenance
EN