En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
| Product Features | |
|---|---|
| Bobine | 24 V proportionnel |
| Débit de volume cons.prod.fam. | 0 - 40 |
| Fonction | Distributeur proportionnel |
| Commande manuelle d'urgence | Dissimulée main d'urgence |
| Variante | standard |
| Commande manuelle d’urgence | Oui |
| Actionnement | Proportionnel |
| Type de bobine | OBE |
| Mode de réglage | Non disponible |
| Implantation | ISO 4401-03-02-0-05 |
| Qmax valves [l/min] | 40 |
| Famille de produits | P4WEE 6 Q |
| Type de connecteur | avec électronique embarquée |
| Fonctionnement | Valve à tiroir |
| Taille nominale | 6 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Type de pilotage | à commande directe |
| Mode d'installation | Autres |
| Matériau d'étanchéité | FKM |
| Code article bobine | - |
| Construction | Montage sur embase |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.