En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
| Product Features | |
|---|---|
| Fonction supplementaire | aucun(e) |
| Variante | Aucun |
| Pression de réglage [bar] | 150 |
| Fonctionnement | Limiteur de pression |
| Mode de réglage | Outil |
| Implantation | 06020 |
| Qmax valves [l/min] | 30 |
| Famille de produits | DB4E |
| Plage de pression [bar] | 4 - 630 |
| Fonctionnement | Valve à siège |
| Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0 - 30 |
| Plage de réglage press. [bar] | 10 - 200 |
| Taille nominale | 4 |
| Désignation de l’objet | DB4E-01X-200V150 |
| Pmax [bar] | 630 |
| Type de pilotage | à commande directe |
| Mode d'installation | Métrique |
| Matériau d'étanchéité | FKM |
| Code article | 716368 |
| Construction | À visser |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
DB4E-06X-CE-TT - Safety Valve, Low-Temperature Application -Direct-Acting
Prospectus produit
EN