HDA 4146-A-01,6-000-E1
Numéro de série
924654
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
| Product Features | |
|---|---|
| Type de pression | Absolu |
| Unité de pression | BAR |
| Plage de pressions Valeur min | 0 |
| Plage de pressions Valeur max | 1,6 |
| Précision | 1,00% max = 0,5% typ. |
| Signal de sortie | 4..20mA (2 conducteurs) |
| Raccordement mécanique | G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur |
| Raccordement électrique | M12x1 /4p |
| Homologation | Homologation UL |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
HDA 4100/4300 Notice D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance
DE, EN
Transmetteurs pour la basse pression HDA 4100/HDA 4300
Prospectus produit
FR