HDA 4146-A-02,5-S00-F1
Numéro de série
926868
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
| Product Features | |
|---|---|
| Type de pression | Absolu |
| Unité de pression | BAR |
| Plage de pressions Valeur min | 0 |
| Plage de pressions Valeur max | 2,5 |
| Précision | 1,00% max = 0,5% typ. |
| Signal de sortie | 4..20mA (2 conducteurs) |
| Raccordement mécanique | G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur |
| Raccordement électrique | M12x1 /4p |
| Homologation | Homologation Marine |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
DE, EN
HDA 4100/4300/4400/4700 ship Quick guide D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
DE, EN