AutoFilt RF14
La technologie qui sous-tend l’AutoFilt RF14 a été initialement développée pour des applications exigeantes dans le domaine du traitement de l’eau de ballast maritime. Cet environnement nécessite une filtration fiable de grands volumes d’eau, contenant des niveaux très variables de matières en suspension, de sédiments, d’algues et de matières organiques. L’expérience acquise de cette manière constitue la base de l’utilisation actuelle du RF14 dans des applications industrielles exigeantes liées à l’eau.
La technologie HySuction nettoie directement le panier-filtre sur la surface du tissu. Cela permet d'éliminer efficacement les particules déposées et de réduire le risque d'obstruction du tissu filtrant, garantissant ainsi une performance de filtration élevée et constante, même en présence de fortes concentrations de contaminants et de filtres à mailles fines.
Grâce à son système de rinçage automatique, à ses performances de nettoyage élevées et à sa construction robuste, l’AutoFilt RF14 garantit une filtration continue et un fonctionnement sans interruption. Les domaines d’application typiques incluent les eaux de surface, les eaux de refroidissement, les eaux de process et d’autres utilisations de l’eau où l’on s’attend à des concentrations élevées de matières en suspension, d’algues et de contaminants organiques.