Valves directionnelles à détection de charge
Nos distributeurs à tiroir Load Sensing fonctionnent avec des balances de pression en amont pour systèmes avec des pompes à cylindrée constante et variable. Il est possible de piloter jusqu'à dix fonctions indépendantes, dans la mesure où le débit sollicité ne dépasse pas le débit maximal de la pompe.
Les fixations varient entre leviers manuels et unités de commande hydrauliques, électrohydrauliques jusqu'à électroniques. Il existe également des capteurs de surveillance de la position. En outre, des pistons de pilotage principaux sont disponibles pour différentes applications.
Les distributeurs à tiroir ont été conçus avec un accent particulier sur la précision, la commande à distance et l'efficacité énergétique. Grâce à leur structure flexible et leur design compact, les distributeurs à tiroir conviennent à de très nombreuses applications.
Les fixations varient entre leviers manuels et unités de commande hydrauliques, électrohydrauliques jusqu'à électroniques. Il existe également des capteurs de surveillance de la position. En outre, des pistons de pilotage principaux sont disponibles pour différentes applications.
Les distributeurs à tiroir ont été conçus avec un accent particulier sur la précision, la commande à distance et l'efficacité énergétique. Grâce à leur structure flexible et leur design compact, les distributeurs à tiroir conviennent à de très nombreuses applications.
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre