HFI-CM

HFI-CM

Le contrôleur d’entraînement HFI-CM (inverseur de fréquence HYDAC - montage en armoire) est un inverseur de fréquence pour moteurs synchrones triphasés, pour contrôler la vitesse.
Il s’utilise pour contrôler les mouvements hautement dynamiques avec des moteurs synchrones.
Il doit être installé dans une armoire de commande.
Ce contrôleur d’entraînement est disponible dans des classes de performances allant jusqu’à 170 kW
En savoir plus Voir moins
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre